Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 600 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 27,216 |
---|---|
Asennuskierre | M16 x 1,5 |
Materiaalit | muovi |
Valukotelomateriaali | muovi |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: muovi; Koskettimet: kullattu |
---|