Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 54,431 |
---|---|
Materiaalit | TPE |
Valukotelomateriaali | TPE |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC, harmaa; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPE; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |