1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. E18031

E18031

Kytkettävä liitin

SDOGH040MSSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 27,216
Mitat [mm] 18 x 18 x 46
Materiaalit PA
Mutterin materiaali ZnAl / Ni
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 8...10 mm
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PA; Lukitus: ZnAl / Ni; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E18031-00 — 30.08.2005 —