Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Paino [g] | 99,6 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 102 |
Reikäväli [mm] | 130 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Mahdollisten kytkentäindikaattoripaikkojen lukumäärä | 8 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6 punainen; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4302) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|