Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Paino [g] | 117,5 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 55 |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 20 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PVC musta; ruuvit: ruostumaton teräs; metallirengas: ruostumaton teräs |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|