Y-haaroitin
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
Y-haaroitin
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Korkea tehonsiirtokyky suuren kuormitettavuuden ansiosta
- Toimilaitesyötön (UA) haaroitus ketjutusvirtalähteestä
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | toimilaitesyötön (UA) haaroitus |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 63 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 16; (40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 99,35 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Tiivistemateriaali | HNBR |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: L; Valettu runko: PBT, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: HNBR; Koskettimet: kullattu |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L; Valettu runko: PBT, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|