Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 71,25 |
---|---|
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 7/8"; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |