Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 9 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 54,7 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ruuviliittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PBT; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|