Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 9 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 48,808 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA; PUR |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Tiivistemateriaali | NBR |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PA; PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; tiiviste: NBR; Koskettimet: kullattu |
---|