Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 5 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |
---|