Malli | päätyrajoittimella |
---|
Paino [g] | 141,2 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva); materiaalista (messinki) saattaa aiheutua negatiivisia tuntoetäisyyden alenemisia (alentunut tuntoetäisyys) |
Mitat [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Kierremerkintä | M36 x 1,5 |
Sisähalkaisija [mm] | 30 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; Mutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Kiristysmomentti [Nm] | 5; (lukkomutterit: 40) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Asennus
|
|
---|