Malli | päätyrajoittimella |
---|
Paino [g] | 32,1 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva) |
Mitat [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Kierremerkintä | M16 x 1 |
Sisähalkaisija [mm] | 12 |
Materiaalit | galvanoitu teräs; Mutterit: galvanoitu teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 5; (lukkomutterit: 20) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Asennus
|
|
---|