Malli | elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin |
---|---|
Asennus | Käyttö ainoastaan suojausluokan III laitteiden kanssa |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 21,5 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | päätyhatut : haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,6...1,2; (ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!) |
Pakkausyksikkö | 4 kpl |
---|