Erityispiirre | tarttumaton |
---|---|
Malli | päätyrajoittimella |
Paino [g] | 32,7 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva); materiaalista (messinki) saattaa aiheutua negatiivisia tuntoetäisyyden alenemisia (alentunut tuntoetäisyys) |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Sisähalkaisija [mm] | 8 |
Materiaalit | messinki tarttumaton; Mutterit: messinki tarttumaton |
Kiristysmomentti [Nm] | 3; (lukkomutterit: 7) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Asennus
|
|
---|