Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 14 |
---|---|
Mitat [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Materiaalit | liitinkotelo: PBT; Koskettimet: tinattu |
Toimitettavat osat |
|
---|
liittimet: 2 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora; Koskettimet: tinattu |
---|