Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 38,9 |
---|---|
Asennuskierre | PG 9 |
Materiaalit | sinkkipainevalu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu |
---|