Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...100 |
Paino [g] | 1477,5 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 50 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |