Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 576,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora; Koskettimet: niklattu |
---|