Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | PA; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora |
Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Pistokeliitäntä: 2 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |