Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -30...70 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 173,7 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 6,4 mm; kierretty; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu |
---|