Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | PA | ||||||||
Valukotelomateriaali | PA | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora; Valettu runko: PA; Koskettimet: niklattu |
---|