Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Paino [g] | 84,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiaalit | PA | ||||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora; Koskettimet: niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|