Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | mokrobikestoinen |
Öljynkestävä | kyllä |
UV-kestävä | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -15...70 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Paino [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | kotelo: TPE-U musta; tiiviste: FKM | ||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | asiakaskohtainen | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 7 m, PUR, musta, Ø 5,8 mm; kierretyt parit ; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |