Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 349,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|