Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 12 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 24,6 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Liitintyyppi | M12 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|