Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 23,9 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Liitintyyppi | M12 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |
---|