Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 440 |
---|---|
Mitat [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiaalit | PVC; PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 3 m, PVC, oranssi, Ø 6,6 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR, musta; Lukitus: ruostumaton teräs; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|