Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...70 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiaalit | PUR | ||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, musta, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|