Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 1342 |
---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
Liitäntä | Kaapeli: 20 m, PVC, vihreä, suojattu; 4 x 0,34 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |