Adapterinaarasliitin
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
Adapterinaarasliitin
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- Käyttäjäystävällinen laitesarja pistokeliitännöillä varustettuja haarottimia ja koteloita varten
- Helppo ja nopea asennus säiliön seinään
- Kestävä metalliversio
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 125 AC/DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 23,6 |
---|---|
Asennuskierre | M16 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu |
---|