Erityispiirre | Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 |
Paino [g] | 3025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 100 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |