Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | CAN-väylä |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...80 |
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiaalit | PUR | ||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; kierretty; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / kierretty + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / kierretty |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |