Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 386,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty |
---|