Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...50 |
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiaalit | PUR | ||||||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8 mm, suojattu; 2 x 0,25 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|