Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 2 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 6 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 384,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiaalit | PBT-GF20; messinki niklattu | ||||||||
Valukotelomateriaali | PBT-GF 20 / messinki, niklattu | ||||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 | ||||||||
Liitintyyppi | M8 | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|