Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 44,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 20,2 x 20,2 x 63 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm; AWG 18 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava |
---|