Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 66,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,75 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava |
---|