Erityispiirre | Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 386,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materiaalit | TPU musta | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
---|