Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Malli | Ethernet-kaapeli, D-koodattu |
Sovellutus | Ristiinkytketty kytkentäkaapeli; välikaapeli |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 42; (M12 uros / RJ45 uros) |
Paino [g] | 371,3 |
---|---|
Materiaalit | PUR / PC |
Valukotelomateriaali | PUR / PC |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PVC, vihreä, Ø 6,2 mm, suojattu; 4 x 0,38 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattu |