Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 1690,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 35 m, PVC, oranssi, Ø 5,3 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty |
---|