Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 378,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materiaalit | kotelo: TPU musta |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 6 m, PVC, Halogeniton, violetti, Ø 6,7 mm, suojattu; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty |
---|