Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 551,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm |
---|