Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU musta | ||||||||
Valukotelomateriaali | TPU | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm |
---|