Malli | KQ5- ja KQ6-mallien kiinnitys putkiin ja letkuihin, KQ5- / KQ6-mallien asennus putkiin ja letkuihin nippusiteiden avulla |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Paino [g] | 6,6 |
---|---|
Mitat [mm] | 32 x 12,5 x 63 |
Materiaalit | Asennusadapteri: PA 12 musta |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|