Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Paino [g] | 350,2 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
---|
Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Pistokeliitäntä: 2 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |