Malli | tyypille MKT |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...50 |
---|
Paino [g] | 12,1 |
---|---|
Materiaalit | asennuspanta: POM; kiinnike: alumiini; ruuvi: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,5; (Kiinnitysruuvi) |
Puristusalue [mm] | 44...45 |
Männän halkaisija [mm] | 40 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Asennus
|
|
---|