Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 433,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 5 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 1,0...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|