Käyttöjännite [V] | < 125 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 25,1 |
---|---|
Asennuskierre | M16 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu |
---|