Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 26,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 38 x 20 x 36 |
Materiaalit | PBT; PA läpinäkyvä |
Valukotelomateriaali | PBT / PA, läpinäkyvä |
Mutterin materiaali | ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4...6 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA, läpinäkyvä; Lukitus: ruostumaton teräs; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |
---|