Malli | tyypille MKT |
---|
Paino [g] | 8,2 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 63 |
Materiaalit | Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Männän halkaisija [mm] | 63 |
Kiristysväli [mm] | 58...69 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|